LT1499

量产

10MHz、6V/µs、四通道、轨至轨输入和输出、精准 C-Load 运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 轨至轨输入和输出
  • 475μV 最大 VOS (从 V+ 至 V¯)
  • 增益带宽乘积:10MHz
  • 转换速率:6V/μs
  • 每个放大器的低电源电流:1.7mA
  • 输入失调电流:65nA (最大值)
  • 输入偏置电流:650nA (最大值)
  • 开环增益:1000V/mV (最小值)
  • 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
  • 宽电源范围:2.2V 至 ±15V
  • 大输出驱动电流:30mA
  • 可在容性负载高达 10,000pF 的情况下保持稳定
  • 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装
  • 四通道器件采用窄体 14 引脚 SO 封装

 

LT1499
10MHz、6V/µs、四通道、轨至轨输入和输出、精准 C-Load 运算放大器
Single Supply 100kHz 4th Order Butterworth Filter Frequency Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1499
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1499的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览