LT1467L

量产

微功率、四通道、精准、轨至轨输入和输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 轨至轨输入和输出
  • 低电源电流:75μA (最大值)
  • 390μV VOS(MAX) (对于 VCM = V– 至 V+)
  • 高共模抑制比:83dB (最小值)
  • 高 AVOL:400V/mV (最小值)
  • 宽电源范围:2V 至 ±5V
  • 低输入偏置电流:6nA (典型值)
  • 120kHz 增益带宽乘积

LT1467L
微功率、四通道、精准、轨至轨输入和输出运算放大器
Variable Current Source Worst-Case VOS vs Input Common Mode Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
  • LT1467
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1467L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览