LT1212

量产

14MHz、7V/μs、单电源四通道精准运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 转换速率:7V/μs (典型值)
  • 增益-带宽乘积:14MHz (典型值)
  • 快速稳定至 0.01%
         2V 阶跃至 200µV:900ns (典型值)
         10V 阶跃至 1mV:2.2µs (典型值)
  • 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度
         输入失调电压:275µV (最大值)
         输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
         输入失调电流:30nA (最大值)
         输入偏置电流:125nA (最大值)
         开环增益:1200V/mV (最小值)
  • 单电源操作
         输入电压范围包括地电位
         输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
  • 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
  • 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
  • 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
  • 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
  • 每个放大器的低电源电流:1.8mA (最大值)
  • 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
  • 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
  • 注:对于需要较高转换速率的应用,请参见 LT1213 / LT1214 和 LT1215 / LT1216 的产品手册

LT1212
14MHz、7V/μs、单电源四通道精准运算放大器
Input Bias Current Cancellation Input Current vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1212
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览