LT1204

量产

具 75MHz 电流反馈放大器的 4 输入视频多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.1dB 增益平坦度 > 30MHz
  • 通道分离度 (在 10MHz):90dB
  • 40mV 开关瞬变 (参考于输入)
  • −3dB 带宽,AV = 2,RL = 150Ω:75MHz
  • 通道至通道切换时间:120ns
  • 可容易地针对更多的输入进行扩展
  • 大的输入范围:±6V
  • 0.04% 差分增益,RL = 150Ω
  • 0.06° 差分相位,RL = 150Ω
  • 高转换速率:1000V/μs
  • 输出摆幅,RL = 400Ω:±13V
  • 宽电源范围:±5V 至 ±15V
LT1204
具 75MHz 电流反馈放大器的 4 输入视频多路复用器
All Hostile Crosstalk Surface Mount PCB Measurements Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览