隔离IC
searchIcon
banner background image

隔离IC

ADI公司是隔离技术领域的全球领军企业,无论是我们的专有iCoupler®和isoPower®变压器,还是现在基于电容的技术,出货量已超过数十亿个隔离通道。当今的数字化程度日益提高,我们凭借自身深厚的领域知识和系统级专业技术,结合创新的隔离IC,帮助客户解决棘手的挑战。凭借遍及各处的检测和数字化技术,我们的隔离IC可保障人员、资产和数据安全,免受高压和危险环境的危害。我们的产品系列提供出色的隔离性能,适用于数据传输、高功率隔离式DC-DC转换器和多种通信协议(RS-485接口、USB、CAN、千兆比特LVDS),而且包括针对IGBT和SiC打造的隔离式栅极驱动器、隔离开关、隔离式Σ-Δ ADC调制解调器和放大器。
ADI公司是隔离技术领域的全球领军企业,无论是我们的专有iCoupler®和isoPower®变压器,还是现在基于电容的技术,出货量已超过数十亿个隔离通道。当今的数字化程度日益提高,我们凭借自身深厚的领域知识和系统级专业技术,结合创新的隔离IC,帮助客户解决棘手的挑战。凭借遍及各处的检测和数字化技术,我们的隔离IC可保障人员、资产和数据安全,免受高压和危险环境的危害。我们的产品系列提供出色的隔离性能,适用于数据传输、高功率隔离式DC-DC转换器和多种通信协议(RS-485接口、USB、CAN、千兆比特LVDS),而且包括针对IGBT和SiC打造的隔离式栅极驱动器、隔离开关、隔离式Σ-Δ ADC调制解调器和放大器。

子分类

archive icon
ADI公司的隔离放大器是高性能元件,旨在安全、准确地测量高电压域中的模拟信号。这些放大器不仅配备精密模拟前端,还提供使用ADI iCoupler®技术实现的可靠数字隔离能力,适用于电机控制、功率逆变器、电池管理系统和太阳能逆变器等应用。
archive icon
ADI公司的隔离接口产品将高性能隔离和稳健的通信协议相结合,确保在严苛的工业、汽车电子、能源和医疗环境中安全、快速和可靠地传输数据。我们的通信产品系列支持RS-232接口、RS-485接口、USB、CAN、I2C、SPI,以及目前先进的高速千兆比特LVDS。我们的许多隔离接口产品还集成了隔离式DC-DC转换器,可帮助客户优化设计,从而降低成本、缩小尺寸。
archive icon
ADI公司的隔离式ADC集成了精密转换功能,并采用我们的专有高电压iCoupler®隔离技术,从而提供强大的高性能隔离电流和电压测量。典型应用包括电机驱动器、太阳能逆变器、电池管理、工厂自动化、仪器仪表、电动汽车充电器和牵引逆变器。
archive icon
ADI公司的小尺寸隔离式栅极驱动器专为更高的开关速度和系统尺寸限制而设计,可满足SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等功率开关技术的要求,同时仍可为高端和低端开关的IGBT(绝缘栅双极晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置提供可靠的开关特性控制。这些隔离式栅极驱动器利用ADI公司成熟的iCoupler®隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现低传输延迟,且不影响共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。高脉冲保真度结构使电机功效能够满足新的效率要求,而出色的时序性能稳定性可以减少电压失真及太阳能逆变器的谐波和输出功率成分。
archive icon
ADI公司的高压、低延迟数字隔离器产品系列采用磁性iCoupler®和电容隔离技术,可帮助工程师为电动汽车、电网基础设施、工业自动化和电机驱动器应用提供稳健的低成本解决方案。产品满足严格的安全标准,包括经过本质安全认证的数字隔离器,能够实现适用于危险区域的设计。有不同的通道数量、封装版本和集成DC-DC转换器可供选择。ADI还提供通过了汽车电子认证的版本。

Protect Your Innovations: from High Precision to High Power

ADI pairs deep domain and system-level design expertise with superior iCoupler digital isolation solutions. Explore the latest releases in our Digital Isolation and Interface Technology Selection Guide to find signal chains and design options.
campaign-image
campaign-image

Protect Your Innovations: from High Precision to High Power

ADI pairs deep domain and system-level design expertise with superior iCoupler digital isolation solutions. Explore the latest releases in our Digital Isolation and Interface Technology Selection Guide to find signal chains and design options.