ICL7642
量产单/双/四路运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 引脚替代选择
- 1pA典型偏置电流——+125°C时为4nA(最大值)
- 宽电源电压范围:±1V至±8V
- 行业标准引脚排列
- 可编程静态电流:10µA、100µA和1000µA
- 单芯片低功耗CMOS设计
ICL761X–ICL764X系列单芯片CMOS运算放大器不仅具有超低输入电流,而且在宽电源电压范围内提供低功耗操作。每个放大器的引脚可选择静态电流为10µA、100µA或1000µA,因此这些运算放大器可采用±1V至±8V电源或2V至16V单电源供电。CMOS输出摆幅在电源电压的毫伏以内。
该系列运算放大器具有1pA的超低偏置电流,因此非常适合长时间恒定积分器、皮安计、低下降率采样/保持放大器以及对输入偏置和失调电流有严格要求的其他应用。0.01pA 的低噪声电流和1012Ω的输入阻抗可确保在pH计和光电二极管放大器等应用中以非常高的源阻抗实现出色性能。
应用
- 电池供电仪表
- 助听器与麦克风放大器
- 具有较长时间常数的积分器
- 低失效率采样/保持放大器
- 低频有源滤波器
- 低泄漏放大器
- 皮安级安培计
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ICL7642BCPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7642BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| ICL7642ECPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7642的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论