ICL7622

量产

单通道/双通道/三通道/四通道运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚替代选择
  • 1pA典型偏置电流——+125°C时为4nA(最大值)
  • 宽电源电压范围:±1V至±8V
  • 行业标准引脚排列
  • 可编程静态电流:10µA、100µA和1000µA
  • 单芯片低功耗CMOS设计
ICL7622
单通道/双通道/三通道/四通道运算放大器
ICL761X、ICL762X、ICL763X、ICL764X:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览