HMC899

过期

HMC899 / HMC899LP4E

可调谐、带通滤波器,采用SMT封装,18.5 GHz至37.0 GHz或19 GHz至38 GHz

Viewing:

概述

  • 快速调谐响应
  • 出色的宽带抑制
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 小尺寸: 2.5 × 1.2 × 0.10 mm
  • 24引脚、4 × 4 mm、QFN、表贴技术(SMT)封装


HMC899

HMC899 / HMC899LP4E

可调谐、带通滤波器,采用SMT封装,18.5 GHz至37.0 GHz或19 GHz至38 GHz

HMC899_fbl HMC899LP4E_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC899LP4E
HMC899LP4E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC899的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览