HMC843

过期

提供可编程输出电压的45 Gbps快速上升时间AND/NAND/OR/NOR

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持高数据速率: 最高45 Gbps
  • 差分与单端工作
  • 快速上升与下降时间: 10/10 ps
  • 低功耗: 530 mW

  • 可编程差分输出电压摆幅: 200 - 900 mV
  • 单电源: -3.3V
  • 24引脚4x4mm SMT陶瓷封装: 16mm²

HMC843
提供可编程输出电压的45 Gbps快速上升时间AND/NAND/OR/NOR
hmc843lc4b_fbl
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
评估套件

EVAL-HMC843LC4B
HMC843LC4B评估板

最新评论

近期浏览