HMC663
过期
双平衡高IP3 SMT混频器,6 - 12 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 高LO/RF隔离: 40 dB
- 宽IF带宽: DC - 4 GHz
- 无源双平衡拓扑结构
- 低转换损耗: 8 dB
- 12引脚陶瓷3x3mm
SMT SMT封装: 9mm²
HMC663LC3是一款通用型双平衡混频器,采用无引脚RoHS兼容型陶瓷SMT封装,可用作6至12 GHz范围内的上变频器或下变频器。 这款无源混频器采用GaAs MESFET工艺制造,无需直流偏置、外部元件或匹配电路。
HMC663LC3通过优化的巴伦结构提供出色的LO至RF及LO至IF隔离性能,采用低至+17 dBm的LO驱动电平工作。 HMC663LC3无需线焊,与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC663 | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论