HMC551

过期

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.8 - 1.2 GHz

Viewing:

概述

  • 输入IP3: +27 dBm
  • 低输入LO驱动: -4至+4 dBm
  • LO至RF隔离: 27 dB
  • 低转换损耗: 8 dB
  • 单电源: +5V (62 mA)
  • 符合RoHS标准的4x4 mm QFN封装

HMC551

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.8 - 1.2 GHz

hmc551lp4_fbl
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
EVAL-HMC551LP4
HMC551LP4 Evaluation Board.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览