HMC136
过期
GaAs MMIC双相调制器芯片,4 - 8 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 芯片直接集成到MIC设计中
- 载波抑制: 30 dB
- 在4 - 8 GHz频段范围内直接调制
- 也可以用作鉴频鉴相器
- 裸片尺寸: 1.40 x 1.40 x 0.1 mm
HMC136双相调制器用于相位调制基准电压源中和180度状态下的RF信号。 器件输入位于RF端口上,输出位于LO端口上。 控制端口(IF端口)上的偏置电流极性可定义相位状态。 严格匹配的单巴伦和二极管电路可提供卓越的幅度和相位平衡特性,在小型单芯片中具有30 dB载波抑制。
该器件还可以用作解调器或相位比较器。 作为解调器,当RF端口上的调制信号与LO端口上的参考信号比较时,控制端口上会出现数据。 作为相位比较器,施加于RF和LO端口的两个信号间的相位角通过控制端口上的模拟电压表示。 除了载波抑制之外,此处所示数据在静态条件下测得,同时将直流偏置电流(标称值5 mA)施加于控制端口。
应用
- 无线本地环路
- LMDS和VSAT
- 点对点无线电
- 测试设备
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC136 | CHIPS OR DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
| HMC136 | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC136的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论