HMC1110
推荐用于新设计GaAs MMIC X6有源倍频器,71-86 GHz
Viewing:
概述
- 高输出功率: +13 dBm
- 低输入功率驱动: 0至+6 dBm
- 5Fo谐波隔离: +25 dBc
- 7Fo谐波隔离: +40 dBc
- 裸片尺寸: 2.44 x 1.35 x 0.1 mm
HMC1110是一款采用GaAs pHEMT技术制造而成的x6有源宽带倍频器芯片。 由+4 dBm信号驱动时,该倍频器在71至86 GHz范围内提供+13 dBm的典型输出功率。 相对于输出信号电平,5Fo和7Fo谐波隔离分别为+25 dBc和+40dBc。 HMC1110非常适合用于点对点和VSAT无线电应用的LO倍频链,与使用分立式元件的传统方法相比,通过集成输入和输出放大器减少了器件数量。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
- 传感器
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论