HMC1057
推荐用于新设计
次谐波I/Q混频器,71 - 86 GHz
Viewing:
概述
- 无源: 无需直流偏置
- 高输入IP3: 13 dBm
- 高LO/RF隔离: 30 dB
- 高2LO/RF隔离: 50 dB
- 宽IF带宽: DC - 12 GHz
- 上变频和下变频应用
- 裸片尺寸: 1.74 x 1.73 x 0.1 mm
HMC1057是一款次谐波MMIC混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频器。 此款无源MMIC混频器采用GaAs Shottky二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用于选择所需边带同时抑制图像信号。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 短途/高容量无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- E波段通信系统
- 汽车雷达
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
设计工具 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1057的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论