HMC-MDB218
推荐用于新设计次谐波I/Q混频器/IRM芯片,54 - 64 GHz
概述
- 宽IF带宽: DC - 3 GHz
- RF频率: 54至64 GHz
- LO频率 27至32 GHz
- 高镜像抑制: 30 dB
- 无源;无需直流偏置
- 裸片尺寸: 1.54 x 1.41 x 0.1 mm
HMC-MDB218是一款次谐波(x2)MMIC混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频器。 此款无源MMIC混频器采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)肖特基二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用于选择所需边带同时抑制图像信号。
所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。 HMC-MDB218次谐波IRM可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 短程/高容量无线电
- 卫星通信
- 军用雷达、ECM和EW
- 传感器
- 测试和测量设备
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-MDB218的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论