HMC-C071

量产

SP4T非反射式开关模块,DC - 20 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高隔离度: >42 dB(最高12 GHz的频率) >32 dB(最高20 GHz的频率)
  • 低插入损耗: 2 dB(2 GHz时) 2.8 dB(12 GHz时)
  • 快速开关: 17 ns的上升/下降时间
  • 非反射式设计
  • 密封模块
  • 可现场更换的SMA连接器
  • 工作温度范围为-55至+85 ℃

HMC-C071
SP4T非反射式开关模块,DC - 20 GHz
hmc-c071_fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览