DS4520
量产9位、I²C、非易失、输入/输出扩展器与存储器
9路非易失端口扩展器,集成了用户EEPROM
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 机械跳线和开关的可编程替代品
- 九个NV输入/输出引脚
- 64字节NV用户存储器(EEPROM)
- 兼容I²C的串行接口
- 最多8个器件可以在同一I²C总线上工作
- 具有可配置上拉的开漏极输出
- 输出能吸收12mA电流
- 低功耗
- 宽工作电压范围(2.7V至5.5V)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS4520是9位非易失(NV) I/O扩展器,具有通过I²C兼容的串行接口控制的64字节NV用户存贮器。与用来控制数字逻辑节点的硬件跳线和机械开关相比,DS4520为用户提供了数字可编程的替代方案。并且,每一个引脚的数字状态可以通过串行接口读取。每一个I/O引脚都是独立配置的。输出是开漏极输出,并具有可选的上拉。每一个输出都能吸收12mA的电流。因为设备是NV的,它可以一上电就处于期望的状态,从而能够在上电之后立即控制数字逻辑输入,而不用等待主机CPU来初始化控制。
应用
- 网络存储器
- PC外设
- 基于RAM的FPGA域切换,支持多配置服务
- 路由器/交换机
- 选择引导闪存
- 服务器
- 设置ASIC配置/结构
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS4520E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS4520E+TRL | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| DS4520E+TRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论