DS4300

预发布

DS4-XO系列时钟振荡器

仅占用5mm x 3.2mm板面积的晶体振荡器系列产品,可提供高达622.08MHz的高频差分输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
  • LVDS或LVPECL输出
  • 3.3V工作电压
  • 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 无铅/RoHS兼容

DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622和DS4776陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-XO系列晶体振荡器系列产品之一。该系列器件可提供125MHz、155.52MHz、156.25MHz、160MHz、311.04MHz、312.5MHz、622.08MHz和77.76MHz输出频率。这一系列振荡器适合于具有较小抖动、相噪和稳定性能容限的系统。较小的封装为PCB空间较为苛刻的应用提供一种选择。

这一系列时钟振荡器基于晶体,使用基频晶体和PLL技术以提供最终的输出频率。各器件都提供LVDS或LVPECL输出类型。输出使能引脚为逻辑高电平有效。

这些时钟振荡器具有极低的相位抖动和相位噪声。在12kHz至20MHz范围内,典型的相位抖动为< 0.7psRMS。器件设计工作在3.3V ±5%的电源下,采用5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC表贴陶瓷封装。

应用

  • 10GbE
  • BPON
  • 以太网
  • 光纤通道
  • GPON
  • 主机总线适配器
  • InfiniBand™
  • 路由器
  • SONET/SDH
  • 开关

DS4300
DS4-XO系列时钟振荡器
DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622、DS4776:典型工作电路
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
振荡器 10
DS4106 预发布 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4212 预发布 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4425 预发布 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4100H 预发布 100MHz HCSL时钟振荡器
DS4125 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4155 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4156 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4311 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4312 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4622 预发布 DS4-XO系列时钟振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览