DS4150

过期

DS4-XO系列时钟振荡器

仅占用5mm x 3.2mm板面积的晶体振荡器系列产品,可提供高达622.08MHz的高频差分输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
  • LVDS或LVPECL输出
  • 3.3V工作电压
  • 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 无铅/RoHS兼容
DS4150
DS4-XO系列时钟振荡器
DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622、DS4776:典型工作电路
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
振荡器 10
DS4106 过期 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4212 过期 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4425 过期 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4100H 过期 100MHz HCSL时钟振荡器
DS4125 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4155 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4156 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4311 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4312 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4622 过期 DS4-XO系列时钟振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4150的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览