Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AMP01S

量产

航空航天用低噪声精密仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低输入失调电压:50 µV(最大值)
  • 极低输入失调电压漂移
  • 低噪声:0.12 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 出色的输出驱动能力
  • 可以稳定驱动1 µF容性负载
  • 增益范围:0.1至10,000
  • 出色的线性度:16位(G = 1000)
  • 高共模抑制比(CMRR):125 dB(最小值,G = 1000)
  • 低偏置电流:4 nA(最大值)
  • 可以配置为精密运算放大器
  • 输出级热关断功能
AMP01S
航空航天用低噪声精密仪表放大器
AMP01S_f-24 Pin Configuration AMP01S_Q-18 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AMP01S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览