ADVFC32

不推荐用于新设计

低成本的单芯片电压频率(V/F)转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高线性度
    ±0.01%(最大值,10 kHz FS)
    ±0.05%(最大值,100 kHz FS)
    ±0.2%(最大值,500 kHz FS)
  • TTL/CMOS兼容输出
  • V/F或F/V转换
  • 动态范围:60倍
  • 电压或电流输入
  • 可靠的单芯片结构
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

ADVFC32
低成本的单芯片电压频率(V/F)转换器
ADVFC32 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADVFC32的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览