ADRF5448

推荐用于新设计

芯片载体,硅 SP4T 开关,非反射,100 MHz 至 45 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 45 GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • 18 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
    • 40 GHz 时为 2.4 dB(典型值)
    • 45 GHz 时为 3.5 dB(典型值)
  • 高隔离
    • 18 GHz 时为 55 dB(典型值)
    • 40 GHz 时为 42 dB(典型值)
    • 45 GHz 时为 43 dB(典型值)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:29 dBm(典型值)
    • IIP3:52 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 29 dBm 直通路径
    • 17.5 dBm 终止路径
    • 29 dBm 热切换
  • 无低频杂散
  • 开启和关闭时间(50% VCTRL 至 10% 至 90% RFOUT):20 ns
  • 0.1 dB 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 最终 RFOUT):60 ns
  • 33 焊盘,2.971 mm × 3.021 mm,裸芯片 [CHIP
ADRF5448
芯片载体,硅 SP4T 开关,非反射,100 MHz 至 45 GHz
ADRF5448 Functional Block Diagram ADRF5448 Pin Configuration ADRF5448 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5448的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览