ADH814S

推荐用于新设计

航空航天GaA、宽带倍频器、13至24.6 GHz、裸片

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高输出功率:+17 dBm
  • 低输入功耗驱动:0 dBm至+6 dBm(典型值)
  • Fo、3Fo和4Fo隔离:> 20 dBc (Fout = 19 GHz)
  • 100 kHz SSB相位噪声:-136 dBc/Hz
  • 单电源:+5V (88 mA)(典型值)
  • 裸片尺寸:1.13 X 1.16 X 0.1 mm
ADH814S
航空航天GaA、宽带倍频器、13至24.6 GHz、裸片
ADH814S Die Picture
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH814S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览