ADH584S

不推荐用于新设计

Aerospace, GaAs, InGaP, HBT, MMIC, VCO with Divide-by-4 Frequency Output, 12.5 GHz to 13.9 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Dual Output:
    • Fo = 12.5 GHz – 13.9 GHz
    • Fo/4 = 3.125 GHz – 3.475 GHz
  • Pout: + 10 dBm Typical
  • Phase Noise: -110 dBc/Hz @ 100 kHz Typ
  • No External Resonator Needed
  • 18-Lead Hermetic SMT Package
  • Screened in accordance with MIL-PRF-38535, Class Level S
ADH584S
Aerospace, GaAs, InGaP, HBT, MMIC, VCO with Divide-by-4 Frequency Output, 12.5 GHz to 13.9 GHz
HMC8173LSH7 SID
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH584S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览