ADG428

量产

LC2MOS 、± 15 V、8通道、可锁存、高性能模拟多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS 至VDD
  • 低导通电阻:60 Ω
  • 低功耗:1.6 mW(最大值)
  • 低电荷注入:<4 pC(典型值)
  • 快速开关
  • 先开后合式开关动作
  • DG428的直接替代产品
  • 18引脚DIP/SOIC封装
ADG428
LC2MOS 、± 15 V、8通道、可锁存、高性能模拟多路复用器
ADG428 Functional Block Diagram
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
ADG1408 量产 4 Ω导通电阻、4/8通道、±15 V/12 V/±5 V iCMOS多路复用器
ADG5408 推荐用于新设计 高压防闩锁型8通道多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG428的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览