ADEMO139B
推荐用于新设计低噪声放大器,用于基于 PCB 的 di/dt 传感器和 ADE9039
- 产品模型
- 2
概述
- 单电源供电:2.97V 至 3.63V
- 三个可配置增益选项
- 增益设置 = 30(实际增益 = 27.46)
- 增益设置 = 45(实际增益 = 42.93)
- 增益设置 = 60(实际增益 = 59.77)
- 低噪声
- 7.3nV/√Hz,f = 45Hz 至 65Hz,增益设置 = 30 (27.46)
- 6.3nV/√Hz,f = 45Hz 至 65Hz,增益设置 = 45 (42.93)
- 5.9nV/√Hz,f = 45Hz 至 65Hz,增益设置 = 60 (59.77)
- 集成式温度传感器
ADEMO139B 是一款低漂移全差分可编程增益放大器,可与基于 PCB 的 di/dt 电流传感器和 ADE9039 电能计量芯片组。0.33V 的输出共模 (CM) 电压和 3.3V 的电源电压允许直接连接到 ADE9039。
ADEMO139B 具有高增益、低噪声、出色的共模抑制比 (CMRR) 和电源抑制比 (PSRR) 规格,非常适合高精度电能测量应用。ADEMO139B 的额定温度范围为扩展工业温度(−40°C 至 +125°C),采用 8 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 单相电能表
- 多想电能计量器
- 分相电能表
- 电能质量监控
- 保护设备
- 智能断路器
- 电动汽车充电器
- 机器健康
- 智能配电单元
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADEMO139BACPZ-RL | LFCSP | ||
| ADEMO139BACPZ-RL7 | 8-Lead (2 mm x 2 mm x 0.75 mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADEMO139A
- ADEMO139B
- ADEMO139C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADEMO139B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论