ADATE209

量产

4.0 GBPS双通道驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • >4.0 Gbps (2 V摆幅)
  • 上升时间/下降时间:120 ps(2 V摆幅)
  • <1.0 W(双通道驱动器,每通道<500 mW)
  • −1 V至+3.5 V范围
  • 快速端接模式(VTx)
  • 电缆损耗补偿
ADATE209
4.0 GBPS双通道驱动器
ADATE209 Functional Block Diagram ADATE209 Pin Configuration
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
EVAL-ADATE209
ADATE209评估板
EVAL-ADATE209BBCZ Evaluation Board EVAL-ADATE209BBCZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADATE209BBCZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览