Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4932-2

推荐用于新设计

低功耗差分ADC驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高性能、低功耗
  • 高速
    • -3 dB带宽:560 MHz (G = 1)
    • 0.1 dB增益平坦度:300 MHz
    • 压摆率:2800 V/μs(25%至75%)
    • 0.1%快速建立时间:9 ns
  • 低功耗:每个放大器9.6 mA
  • 低谐波失真
    • SFDR:100 dB (10 MHz)
    • SFDR:90 dB (20 MHz)
  • 低输入电压噪声:3.6 nV/√Hz
  • 输入失调电压:±0.5 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 可使用小于1的增益
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 可调输出共模电压
  • 输入共模范围下移1 VBE
  • 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
  • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装

ADA4932-1/ADA4932-2是AD8132的新一代产品,具有更高的性能、更低的噪声和功耗。它们非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4932-1/ADA4932-2输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。

对于ADA4932-1/ADA4932-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。

ADA4932-1/ADA4932-2采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。

低失调和出色的动态性能使得ADA4932-1/ADA4932-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4932-1采用16引脚LFCSP封装;ADA4932-2采用24引脚LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4932-1/ADA4932-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。两个器件的电源电压范围为+3 V至±5 V。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器

ADA4932-2
低功耗差分ADC驱动器
ADA4932-2 Functional Block Diagram ADA4932-2 Pin Configuration
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
  • ADA4932

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-FDA-2

双通道高速差分放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 两个独立电路可增强灵活性

产品详情

EVAL-FDA-2CPZ-24旨在协助评估双通道高速差分放大器。 EVAL-FDA-2CPZ-24是裸板(即评估板上未焊接任何器件),用户可以快速完成各种差分放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 EVAL-FDA-2CPZ-24评估板支持ADI公司所有采用4 mm × 4 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)的双通道高速差分放大器。

EVAL-FDA-2
双通道高速差分放大器评估板
EVAL-FDA-2CPZ-24ANGLE-web EVAL-FDA-2CPZ-24BOTTOM-web EVAL-FDA-2CPZ-24TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4932-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览