ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4891-1
量产低成本CMOS、高速、轨到轨放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低成本
- 高速、快速建立
−3 dB带宽:240 MHz (G = +1)
压摆率:170 V/μs
0.1%建立时间: 28 ns - 视频特性(G = +2, RL = 150 Ω)
0.1 dB 增益平坦度:25 MHz
差分增益误差: 0.05%
差分相位误差: 0.25° - 单电源供电
宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
输出摆幅达到供电轨的50 mV范围内 - 低失真:79 dBc SFDR(1 MHz时)
- 线性输出电流:150 mA(−50 dBc时)
- 低功耗:每个放大器4.4 mA
ADA4891-1(单通道)和ADA4891-2(双通道)均为CMOS、高速、高性能、低成本放大器,具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负电源轨300 mV以下。 尽管ADA4891系列成本较低,不过却能提供高性能和丰富多样的功能。轨到轨输出级使输出摆幅可以达到各供电轨50 mV以内,以提供更大的动态范围。ADA4891系列放大器非常适合成像应用,例如消费类视频设备、CCD缓冲器和接触式图像传感器缓冲器等。低失真和快速建立时间则使这些器件成为有源滤波器应用的理想选择。
ADA4891-1/ADA4891-2提供多种封装。ADA4891-1提供8引脚SOIC和5引脚SOT-23两种封装。ADA4891-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。额定工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展温度范围。
应用
--成像
--消费类视频设备
--有源滤波器
--同轴电缆驱动器
--时钟缓冲器
--光电二极管前置放大器
--接触式图像传感器和缓冲器
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
视频 1
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4891-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4891-1ARJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4891-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-1WARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
ADA4891-1ARJZ-R7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4891-1ARJZ-R7 | 量产 | |
ADA4891-1ARJZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4891
- ADA4891-1
- ADA4891-2
- ADA4891-3
- ADA4891-4
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4891-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论