本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9389B

不推荐用于新设计

高性能HDMI/DVI发射机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通用
    HDMI/DVI t发射机兼容HDMI 1.3、DVI 1.0和HDCP 1.2
    内部存储HDCP密钥
    1.8 V单电源供电
    视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
    请参考数据手册
  • 数字视频
    165 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有分辨率以及UXGA (60 Hz)
    可编程双向色彩空间转换器
    支持RGB、YCbCr和DDR
    支持基于ITU656的嵌入式同步
    请参考数据手册
  • 数字音频
    支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
    支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S 音频
  • 方便系统设计的专用特性
    具有I2C 主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
    I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
    请参考数据手册

AD9389B
高性能HDMI/DVI发射机
AD9389B Functional Block Diagram AD9389B Pin Configuration
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
ADV7513 推荐用于新设计 165 MHz高性能HDMI发送器
ADV7511 推荐用于新设计 集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9389B
AD9389B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9389B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览