AD8671S
量产航空航天用单路、精密、极低噪声、低输入偏置电流运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 极低噪声: 3.8 nV/√Hz
- 宽带宽: 10MHz
- 低输入偏置电流: 12 nA
- 低失调电压: 75 µV
- 低电源电流:每个放大器3 mA(典型值)
- 双电源供电:±5V至±15V
- 单位增益稳定
- 无反相
AD8671S精密度极高的放大器,具有极低噪声、极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、10 MHz带宽和低功耗等特点。
AD8671S集超低噪声、高精度、速度和稳定性于一身,具有无与伦比的优势。
这些放大器的应用范围包括高质量PLL滤波器、精密滤波器、精密电源控制、ATE、数据采集和精密控制。
其额定温度范围为-55℃至+125℃军用温度范围。
参考资料
数据手册 1
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962L0922301VHA | 10-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| AD8671AL-EMX | 10-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962L0922301VHA | 量产 | |
| AD8671AL-EMX | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8671
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8671S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论