AD8529

量产

8 MHz轨到轨运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 节省空间的SC70和SOT-23封装
  • 宽带宽:8 MHz (5 V)
  • 低失调电压:1.2 mV(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 压摆率:2.9 V/μs
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至12 V
AD8529
8 MHz轨到轨运算放大器
AD8529-fbl
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
模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

近期浏览