AD7849

量产

串行输入14/16位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14/16位乘法DAC
  • 保证单调性
  • 上电和关断时输出受控(内部或外部控制)
  • 多功能串行接口
  • 在单极性和双极性两种输出范围中,
    DAC均可以清零至0 V

AD7849
串行输入14/16位DAC
AD7849 Functional Block Diagram
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
AD5760 量产 超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
AD5761R 量产

集成2 PPM/°C基准电压源的多范围、16位、双极性电压输出型DAC



AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
AD5542A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7849的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览