AD7389-4

推荐用于新设计

差分输入、四通道、内部基准电压源同步采样、16位SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16位ADC系列
  • 四路同步采样
  • 全差分模拟输入
  • 宽共模范围
  • 高吞吐速率:2 MSPS
  • 10 ppm/°C时缓冲内部基准电压为2.5V
  • 片内过采样功能
  • 最大INL:2 LSB
  • SNR(典型值)
    • VREF = 2.5 V 时为90.5 dB(典型值)
    • RES=1、OSR=8时为97.9 dB(×滚动平均过采样)
  • 解析度提高2位
  • 超出范围指示器(警报
  • 高速串行接口
  • 工作温度范围−40°C至+125°C
  • 4 mm×4 mm 24引脚LFCSP
AD7389-4
差分输入、四通道、内部基准电压源同步采样、16位SAR ADC
AD7389-4 Functional Block Diagram AD7389-4 Pin Configuration
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
差分放大器 1
ADA4940-2 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
基准电压源 2
ADR4533 量产 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
线性稳压器 3
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADP7182 推荐用于新设计 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
ADP166 量产 150 mA 超低静态电流LDO调节器
运算放大器 4
ADA4807-2 推荐用于新设计

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4805-2 推荐用于新设计 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4896-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4807-1 推荐用于新设计 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4

评估 AD738x-4 系列、4 通道、同步时采样、逐次逼近 ADC

特性和优点

  • 适用于测试多通道同步采样 ADC 的功能完备的评估板
  • 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
  • 板载电源
  • 板兼容高速系统演示平台 (SDP-H1) 控制器
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件

产品详情

EVAL-AD7380-4FMCZ 和 EVAL-AD7383-4FMCZ 是功能完备的评估板,可用于评估 AD7380-4 和 AD7383-4 模数转换器 (ADC) 的所有特性。这些评估板可以由 EVAL-SDP-CH1Z 通过 160 向系统演示平台 (SDP) 连接器 J4 进行控制。EVALSDP-CH1Z 板通过 PC 的 USB 端口使用分析、控制和评估 (ACE) 软件控制评估板,可以从 ACE 软件页面下载该软件。

AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 数据手册中提供 AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 的完整技术规格。使用这些评估板时,应参阅这些规格说明,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。ACE 软件页面上提供了全面的 ACE 用户指南。

EVAL-AD7380-4FMCZ 可用于评估 AD7389-4 和 AD7381-4。EVAL-AD7383-4FMCZ 可用于评估 AD7384-4。AD7381-4 和 AD7384-4 等 14 位 ADC 用于输出转换结果的 SCLK 周期数较少。有关串行接口的信息以及读取转换结果所需的串行时钟 (SCLK) 数,请参阅产品数据手册。

EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4
评估 AD738x-4 系列、4 通道、同步时采样、逐次逼近 ADC
AD7380-4 Evaluation Board - Angle View AD7380-4 Evaluation Board - Top View AD7380-4 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7389-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览