AD648S

量产

航空航天用双通道精密低功耗BiFET运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直流性能:
    静态电流: 400 µA(最大值)
    偏置电流: 10pA(最大值)
    噪声: 2µV p-p(典型值,0.1至10Hz)
  • 交流性能:
    压摆率: 1.8V/µs(典型值)
    单位增益带宽:1MHz(典型值)
AD648S
航空航天用双通道精密低功耗BiFET运算放大器
AD648S_q-8 Pin Configuration AD648S_h-08-1 Pin Configuration AD648S Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD648S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览