AD5520

量产

单位引脚参数测量单元/信号源测量单元

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 驱动电压、测量电流及驱动电流、测量电压功能
  • 输出电压范围: ±11 V
  • 四种可编程驱动/测量电流范围:±4 µA、±40 µA、±400 µA、±4 mA
  • 测量电压范围: ±11 V
  • 可利用外部驱动器提供扩展的电流范围:±40 mA和±160 mA
  • 片上集成箝位电路和窗口比较器

AD5520
单位引脚参数测量单元/信号源测量单元
AD5520 Functional Block Diagram AD5520 Pin Configuration
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
Evaluation Software 1


评估套件

EVAL-AD5520

AD5520 评估板

产品详情

EVAL-AD5520EBZ是针对AD7276的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过打印机端口与PC相连。若通过打印机端口工作,用户还可以利用提供的软件来控制AD5520设备。该软件还包括技术笔记,说明EVAL-AD5520EBZ板的操作与设置。

EVAL-AD5520
AD5520 评估板

最新评论

近期浏览