AD5308

量产

2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出8位DAC,采用16引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • AD5308:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲8位DAC,A级:±1 LSB INL,B级:±0.75 LSB INL
  • AD5318:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲10位DAC,A级:±4 LSB INL,B级:±3 LSB INL
  • AD5328:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲12位DAC,A级:±16 LSB INL,B级:±12 LSB INL
  • 低功耗工作:0.7 mA (3 V)
  • 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过设计对代码保证单调性
  • 可选缓冲/无缓冲/VDD 基准电压输入
  • 输出范围:0 V至VREF或0 V至2 VREF
  • 上电复位至0 V
  • 可编程能力
    各通道可单独进入省电模式
    同时更新各输出(LDAC)
  • 低功耗,SPI®, QSPI™, MICROWIRE™,DSP兼容三线式串行接口

AD5308
2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出8位DAC,采用16引脚TSSOP封装
AD5308/AD5318/AD5328 Functional Block Diagram AD5308/AD5318/AD5328 Pin Configuration
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
基准电压源 6
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
数字隔离器 2
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
运算放大器 4
AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
AD8638 量产 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览