MAX98372

最后购买期限

带DHT和欠压保护的数字输入D类放大器

高功率数字D类放大器,带欠压保护和DHT,无需编程

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 较宽电源电压范围(5.5V至18V)
  • 动态裕量跟踪保证一致的听觉体验
  • 集成折返式热保护允许WLP封装可靠工作
  • 使用铁氧体时,远端输出检测允许实现高达20dB的THD+N改善
  • D类摆率控制允许无滤波器操作
  • 110dB A加权动态范围
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 15.7W @ 8Ω,VPVDD = 17V
    • 13.2W @ 4Ω,VPVDD = 12V
  • 10% THD+N时的输出功率:
    • 19W @ 8Ω,VPVDD = 17V
    • 15.8W @ 4Ω,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 91%:10W @ 8Ω、VPVDD = 12V时
    • 81%:15W @ 4Ω、VPVDD = 12V时
  • ALC提供电池欠压保护
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 节省空间的30焊球WLP封装(2.2mm x 2.8mm x 0.6mm,0.4mm焊球间距)
MAX98372
带DHT和欠压保护的数字输入D类放大器
MAX983728750.png
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
音频放大器 1
MAX98371 过期 数字输入D类扬声器放大器,带动态裕量跟踪
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX98372TEVSYS

MAX98372评估系统(TQFN)

特性和优点

  • 5.5V至18V单电源供电(EV系统)
  • USB音频流传输(EV系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 可选输出滤波器
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 兼容Windows 7(或更高版本)的软件

产品详情

MAX98372评估系统(EV系统)评估具有动态裕量跟踪和自动电平控制功能的MAX98372数字输入D类扬声器放大器。该评估系统包含MAX98372开发(DEV)板、Maxim音频接口1 (AUDINT1)板和MAX98372评估软件。

MAX98372开发板是一款装配完成且经过测试的PCB,包含评估MAX98372器件所需的电路和连接。建议使用AUDINT1板作为评估系统来评估开发板。MAX98372需要两个电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),可为8Ω负载提供19W功率。此外,MAX98372还支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

当作为评估系统进行评估时,AUDINT1板提供必要的逻辑轨以及所需的USB-I2S和USB-I2C接口,从而仅使用一个外部电源即可评估MAX98372开发板。简化的评估系统框图提供了评估系统的图像,突出显示了每块板上的关键区域。

Windows®7(或更高版本)兼容软件提供了简单直观的图形用户界面(GUI),便于与开发板进行通信。MAX98372评估软件仅适用于MAX98372评估系统。

 

应用

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98372EVSYS

MAX98372评估板

特性和优点

  • 5.5V至18V单电源供电(评估系统)
  • USB音频流(评估系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 可选输出滤波
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
  • Windows 7和Windows 8兼容软件

产品详情

MAX98372评估系统(EV system)评估具有动态裕量控制和自动电平控制的MAX98372数字输入D类扬声器放大器。评估系统包括MAX98372开发板(DEV)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98372评估软件。

MAX98372 DEV板为完整装配并经过测试的PCB,包括评估MAX98372器件所必需的电路和连接。建议使用AUDINT1电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98372要求两路电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),8Ω负载时可提供19W功率。此外, MAX98372支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源轨和USB至I2S及USB至I2C接口,使得仅使用外部单电源即可评估MAX98372 DEV电路板评估系统简化框图提供了评估系统图像,其中突出了每块电路板上的关键区域。

利用兼容Windows® 7和Windows 8的软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98372评估软件仅供配合MAX98372评估系统使用。

应用

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98372TEVSYS
MAX98372评估系统(TQFN)
MAX98372EVSYS
MAX98372评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98372的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览