MAX98371
过期数字输入D类扬声器放大器,带动态裕量跟踪
高效、高功率、数字输入D类放大器,用于电池供电设备,无需编程
概述
- 较宽电源范围(5.5V至18V)
- 动态裕量跟踪保证听觉体验一致性
- 集成折返式热保护支持WLP封装器件可靠工作
- 远端输出检测支持使用铁氧体时实现高达20dB的THD+N改进
- D类边沿速率控制支持无滤波操作
- 110dB A加权动态范围
- 输出功率@ 1% THD+N:
- 15.7W至8Ω,VPVDD = 17V
- 13.2W至4Ω,VPVDD = 12V
- 输出功率@ 10% THD+N
- 19W至8Ω,VPVDD = 17V
- 15.8W至4Ω,VPVDD = 12V
- 扬声器放大器效率
- 91% @ 10W至8Ω,VPVDD = 12V
- 81% @ 15W至4Ω,VPVDD = 12V
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制
- 节省空间、30焊球WLP封装(2.1mm x 2.6mm x 0.6mm,0.4mm焊球间距)
MAX98371为高效、单声道D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)。当突变瞬态以及电池寿命下降造成电源电压波动时,DHT自动优化D类放大器可用的裕量,保证听觉体验的一致性。5.5V至18V较宽电源范围允许器件为8Ω负载提供19W功率。
MAX98371的灵活数字音频接口(DAI)支持I²S、左对齐和TDM格式。数字音频接口支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率以及16/24/32位数据,支持所有数据格式。TDM模式下,器件可支持高达16通道音频数据。独特的时钟结构无需PCM通信通常所需的外部MCLK信号,从而减少了引脚数量、简化电路板布局。
带有边沿速率控制的有源辐射抑制最大程度地降低EMI,避免传统D类器件中常见的输出滤波。
8位PVDD电源电压ADC支持动态裕量跟踪电路。随着电源电压波动,DHT优化音频程序峰值行为,提供灵活的用户自定义参数。
折返式热保护确保器件发生热保护时可靠工作。可使能电路,使其自动降低高于用户规定温度的功率。这就允许即使在较高环境温度时也能不间断播放音乐。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
所有MAX98371控制均通过标准的2线、I²C接口实现。通过2个四电平地址引脚,可选择16个从机地址中的一个。IC采用0.4mm焊球间距、30焊球WLP封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
相似产品推荐:MAX98372 - 多带一个欠压保护功能
应用
- 笔记本电脑
- 条形音箱
- 平板电脑
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 音频放大器 1 | ||
| MAX98372 | 最后购买期限 | 带DHT和欠压保护的数字输入D类放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论