MAX74811

推荐用于新设计

5V、CMOS、零漂移、轨到轨、双路运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单位增益稳定
  • 低失调电压:1 微伏
  • 输入失调漂移:5nV/℃
  • 增益带宽:2.5MHz
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 5V 单电源供电
  • 高增益和 CMRR:150dB
  • 高 PSRR:120dB
  • 极低的输入偏置电流:150pA(最大值)
  • 低电源电流:800 微安
  • 过载恢复时间:50 微秒
  • 无相位反转
MAX74811
5V、CMOS、零漂移、轨到轨、双路运算放大器
MAX74811 Functional Block Diagram MAX74811 Pin Configuration MAX74811 Chip Illustration
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
  • MAX74811
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX74811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览