MAX7461
量产同步丢失报警
完备的LOS报警单机方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX7461单通道、同步丢失报警(/LOS)芯片用于NTSC、PAL和SECAM制式标清电视(SCTV)的复合视频同步检测。MAX7461利用先进的检测电路可以避免由于噪声引起的错误的同步丢失报警(LOS),提供可靠检测。器件接受交流耦合的复合电视信号(CVBS)、灰度(Y)或任何带有同步的视频信号,输出为逻辑电平。没有检测到同步信号时,漏极开路输出/LOS为低电平;检测到同步信号时,/LOS输出为高阻。器件工作在+5V单电源。
MAX7461采用5引脚SOT23封装,工作在-40°C至+85°C工业级温度范围。
应用
- 消费类电子
- 安全系统
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7461EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX7461EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7461的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论