MAX30011

推荐用于新设计

超低功耗、四通道生物电位和生物阻抗 AFE

临床级性能和超低功耗,实现超长电池寿命。

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

    生物电位通道

  • 临床级生物电位采集系统
  • 低功耗模式下,0.5μV RMS(0.05Hz 至 40Hz),250SPS
  • 低噪声模式下,0.31μVRMS(0.05Hz 至 150Hz),2kSPS
  • <5 fARMS/√Hz 输入电流噪声 (25°C)
  • 共模抑制比 (CMRR) 典型值:50Hz 和 60Hz 时为 114dB
  • 高输入阻抗(典型值 1GΩ),实现极低的共模到差模转换
  • ±1000mV 的高直流偏置范围可与各种电极配合使用
  • 交流动态范围高达 200mV 峰峰值,防止因运动引起的饱和
  • 低功耗起搏器脉冲检测

    BioZ

  • 高性能 BioZ 数据采集系统
  • 低噪声 BioZ 接收通道(1.03μVRMS)
  • 在呼吸模式下,噪声峰峰值为 50mΩ,带宽为 2.5Hz
  • 平衡式斩波源电流和汇电流激励;10kHz 至 131kHz
  • 具有绝对电阻和电抗精度的 BIA/BIS,频率范围 16Hz 至 500kHz
  • 电极-组织界面阻抗表征

    系统

  • 用于可穿戴设备的超低功耗系统
  • 直流和交流导联脱落检测功能
  • 关断电流为 1μA(典型值)
  • 用于 ECG、BioZ 和 Pace 数据的 1024 字 FIFO
  • 灵活的中断和同步能力
MAX30011
超低功耗、四通道生物电位和生物阻抗 AFE
MAX30011 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX30011EVKIT

评估:MAX30011

特性和优点

  • 评估 MAX30011 的便捷平台
  • 许多易触及的测试点
  • 实时监测和绘图
  • 数据记录功能
  • 低功耗蓝牙(BLE)
  • Windows® 10 兼容的 GUI 软件
  • 便于 IEC 60601-2-47 合规性测试

产品详情

MAX30011 评估套件(EV kit)提供了一个平台,用于评估 MAX30011 在生物电位(ECG、EMG、EEG)和生物阻抗(BioZ)测量方面的功能与特性。评估套件包含灵活的硬件和软件配置,可帮助用户快速学习如何配置和优化 MAX30011,以适应于自己的应用。

MAX30011 是一款完整的 ECG 和 BioZ 模拟前端解决方案,包含四个 ECG 通道和一个 BioZ 通道,支持四极和双极电极配置,所有这些通道都可以同时运行。BioZ 通道支持多种刺激模式:正弦波电流、方波源/汇电流、正弦波电压和方波电压,具有多种频率,可支持多种 BioZ 应用。

MAX30011 EV 套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_CH_EVKIT_D 是微控制器 (MCU) 板,而 MAX30011_EVKIT_C 是包含 MAX30011 的传感器板。EV 套件可以通过 USB-C 转 USB-A 线缆连接 PC 供电,也可以通过锂聚合物 (Li-Po) 电池供电。EV 套件在 MCU 板上通过 Bluetooth® 传输数据。EV 套件包含最新的固件,但同时还附带编程电路板 MAXDAP-TYPE-C,以防将来需要进行固件更改或升级。

MAX30011EVKIT
评估:MAX30011
MAX30011EVKIT Board Photo Angle View MAX30011EVKIT Board Photo Top View MAX30011EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览