概览

优势和特点

  • 评估 MAX30011 的便捷平台
  • 许多易触及的测试点
  • 实时监测和绘图
  • 数据记录功能
  • 低功耗蓝牙(BLE)
  • Windows® 10 兼容的 GUI 软件
  • 便于 IEC 60601-2-47 合规性测试

产品详情

MAX30011 评估套件(EV kit)提供了一个平台,用于评估 MAX30011 在生物电位(ECG、EMG、EEG)和生物阻抗(BioZ)测量方面的功能与特性。评估套件包含灵活的硬件和软件配置,可帮助用户快速学习如何配置和优化 MAX30011,以适应于自己的应用。

MAX30011 是一款完整的 ECG 和 BioZ 模拟前端解决方案,包含四个 ECG 通道和一个 BioZ 通道,支持四极和双极电极配置,所有这些通道都可以同时运行。BioZ 通道支持多种刺激模式:正弦波电流、方波源/汇电流、正弦波电压和方波电压,具有多种频率,可支持多种 BioZ 应用。

MAX30011 EV 套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_CH_EVKIT_D 是微控制器 (MCU) 板,而 MAX30011_EVKIT_C 是包含 MAX30011 的传感器板。EV 套件可以通过 USB-C 转 USB-A 线缆连接 PC 供电,也可以通过锂聚合物 (Li-Po) 电池供电。EV 套件在 MCU 板上通过 Bluetooth® 传输数据。EV 套件包含最新的固件,但同时还附带编程电路板 MAXDAP-TYPE-C,以防将来需要进行固件更改或升级。

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。

相关产品