HMC928

过期

450 模拟移相器,采用SMT封装,2 - 4 GHz

Viewing:

概述

  • 倍频程带宽: 2 - 4 GHz
  • 450°移相
  • 低插入损耗: 3.5 dB
  • 低相位误差: ±5°(典型值)
  • 单正电压控制
  • 32引脚5x5 mm QFN封装: 25 mm²

推荐替代产品

HMC648A 推荐用于新设计

HMC648A/HMC648ALP6E

6位数字移相器芯片,采用SMT封装,2.9 GHz至3.9 GHz

HMC928
450 模拟移相器,采用SMT封装,2 - 4 GHz
hmc928lp5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC928LP5E
HMC928LP5E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC928的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览