HMC926

过期

0.5 dB LSB 6位数字可变增益放大器,0.7 - 2.7 GHz

Viewing:

概述

  • 增益控制范围(0.5 dB步长):
    +6.5至+38 dB (900 MHz)
    +1至+32.5 dB (1900 MHz)
    -4至+27.5 dB (2600 MHz)
  • 高输出IP3: +45 dBm
  • 噪声系数: 4.4 dB
  • 方便的串行控制接口
  • 步长误差:±0.25 dB(典型值)
  • 32引脚5x5 mm QFN封装: 25 mm²


HMC926

0.5 dB LSB 6位数字可变增益放大器,0.7 - 2.7 GHz

hmc926lp5_fbl
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
HMC625B 推荐用于新设计 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 5 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC926LP5E
HMC926LP5E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC926的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览