HMC898

过期

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,11.5 - 21.5 GHz

Viewing:

概述

  • 快速调谐响应
  • 出色的宽带抑制
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 24引脚4 x 4 mm SMT封装: 16mm²

HMC898

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,11.5 - 21.5 GHz

hmc898lp4e_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC898LP4E
HMC898LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC898的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览