HMC894
过期
可调谐带通滤波器,采用SMT封装,5.9 - 11.2 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 快速调谐响应:
200 ns - 出色的宽带抑制:30 dB
- 机械调谐设计的单芯片替代方案
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC894LP5E是一款MMIC带通滤波器,具有用户可选通带频率。 3 dB滤波器带宽约为6%。 20 dB滤波器带宽约为16.5%。 施加一个0至14 V的模拟调谐电压后,中心频率可在5.9至11.2 GHz范围内变化。 这款可调谐滤波器可用作大体积开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。 由于采用单芯片设计,HMC894LP5E具有出色的颤噪性能,并为高级通信应用提供动态可调节解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和EW/ECM
- SATCOM和空间应用
- 工业和医疗设备
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC894LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
| HMC894LP5E | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC894的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论