HMC892

过期

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,4 - 7.7 GHz

Viewing:

概述

  • 快速调谐响应:
    200 ns
  • 出色的宽带抑制:大于30 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 32引脚5x5mm SMT封装

HMC892

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,4 - 7.7 GHz

hmc892lp5e_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC892LP5E
HMC892LP5E评估板
EV1HMC892ALP5ANGLE-web EV1HMC892ALP5BOTTOM-web EV1HMC892ALP5TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC892的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览