HMC890

过期

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,1 - 2 GHz

Viewing:

概述

  • 快速调谐响应:200 ns
  • 出色的宽带抑制:30 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²


HMC890LP5E是一款MMIC带通滤波器,具有用户可选通带频率。 3 dB滤波器带宽约为11%。 20 dB滤波器带宽约为33%。 施加一个0至14 V的模拟调谐电压后,中心频率可在1至2 GHz范围内变化。 这款可调谐滤波器可用作大体积开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。 由于采用单芯片设计,HMC890LP5E具有出色的颤噪性能,并为高级通信应用提供动态可调节解决方案。

应用

  • 测试和测量设备
  • 军用雷达和EW/ECM
  • SATCOM和空间应用
  • 研发实验室

HMC890

可调谐带通滤波器,采用SMT封装,1 - 2 GHz

hmc890lp5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC890LP5E
HMC890LP5E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC890的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览