HMC881

过期

可调谐低通滤波器,采用SMT封装,2.2 - 4.0 GHz

Viewing:

概述

  • 快速调谐响应:150 ns
  • 出色的宽带抑制:40 dB
  • 单正电源: 0至+14V
  • 低插入损耗和用户可选截止频率
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC881

可调谐低通滤波器,采用SMT封装,2.2 - 4.0 GHz

hmc881lp5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC881LP5E
HMC881LP5E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览